PMP10559
20W 工业电源
PMP10559
概述
PMP10559 是一种采用负初级电压的非同步隔离式 Flybuck 升压转换器。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5160 和一个多功能封装变压器。此设计接受 18V 至 30V 输入电压,提供 30V 输出,并且能够为负载提供 0.67A 电流,因此非常适合 24V 输入的工业应用。此 Fly-Buck 拓扑可调节次级侧输出,无需光耦合器或辅助绕组,并且能够实现 ±5% 范围内的良好调节性能。凭借 LM5160 的恒定导通时间控制,该设计无需环路补偿 - 这可以简化设计,帮助减少外部器件数和降低 BOM 成本。
特性
- 多功能封装变压器可提高设计的通用性
- 通过 LM5160 提供 +30V/0.67A 输出,接受 4.5V 至 65V 输入
- 无需光耦合器即可实现初级侧调节;+/-5% 范围内的良好调节能力
- 恒定导通时间控制,无需环路补偿,并提供快速瞬变响应
- 无需初级绕组缓冲器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10559 Test Results | 2015年 3月 9日 |