PMP10558

面向工业应用的薄型三路输出隔离式 Fly-Buck 电源 - 参考设计

PMP10558

设计文件

概述

PMP10558 参考设计是一个低厚度、三路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于工业应用。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5017 和一个低厚度 (6mm) 变压器。它根据变压器选择情况产生三路隔离式输出。LM5017 是一个 100V 宽输入电压的 600mA 同步降压稳压器。此设计具有 18V 到 30V 的输入电压范围,因而适用于 24V 输入电压的工业应用。此 Fly-Buck 可调节次级侧输出,无需光耦合器或辅助绕组,并且能够实现 ±5% 范围内的良好交叉调节性能。凭借 LM5017 的恒定导通时间控制,该器件无需环路补偿,因此可以简化设计,帮助减少外部器件数和降低 BOM 成本。

特性
  • 输入电压:18V 至 42V
  • 4 层电路板(顶层和底层为 1 盎司覆铜,中间两层为 1/2 盎司覆铜)
  • 板面尺寸:3.2 英寸 x 1.6 英寸
  • 良好的热性能和效率
输出电压选项 PMP10558.1 PMP10558.2 PMP10558.3 PMP10558.4 PMP10558.5 PMP10558.6
Vin (Min) (V) 18 18 18 18 18 18
Vin (Max) (V) 30 30 30 30 30 30
Vout (Nom) (V) -5 12 -12 15 24 5
Iout (Max) (A) .1 .05 .05 .05 .025 .1
Output Power (W) .5 .6 .6 .75 .6 .5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU735.PDF (3475 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCJ8.PDF (175 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCJ9.PDF (243 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCK1.ZIP (338 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC869.ZIP (69 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCK0.PDF (438 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10558 Test Results 2015年 1月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频