PMP10541
25W 隔离型同步反激式转换器参考设计
PMP10541
概述
PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好的耦合和热性能。次级侧栅极驱动器通过小型隔离变压器从初级侧实现耦合。
特性
- 通过同步整流提高效率
- 隔离式输出
- 宽输入工作范围
- 平面变压器
- 4 层电路板
输出电压选项 | PMP10541.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 25 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10541 Test Results | 2017年 12月 6日 |