PMP10538
高效可调节输出同步升压转换器参考设计
PMP10538
概述
PMP10538 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 18Vin 至 20Vin 输入电压,可实现 30Vout 至 54Vout 的输出,能够为负载提供 1.7A 连续电流或 0A 至 3.4A 最大电流。通过在 0V 和 3V 之间驱动运算放大器电路的可调电压输入,可在 30Vout 和 54Vout 之间调节输出电压。
特性
- 高效率设计
- 可调输出电压
- 逐周期电流限制,提供可编程断续模式过载保护
- 精密电压参考准确度可达 ±1%
- 可与外部时钟同步
输出电压选项 | PMP10538.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 54 |
Iout (Max) (A) | 1.7 |
Output Power (W) | 91.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10538 Test Results | 2015年 6月 9日 |