面向工业应用的薄型四路输出隔离式 Fly-Buck 电源
PMP10535
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP10535 参考设计是一个低厚度、四路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于工业应用。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5017 和一个低厚度 (6mm) 变压器。它可生成四种隔离式输出:±5V 和 ±12V,电流均为 75mA。LM5017 是一个宽输入电压为 100V 的 600mA 同步降压稳压器。此设计具有 20V 到 32V 的输入电压范围,因而适用于 24V 输入电压的工业应用。此 Fly-Buck 可调节次级侧输出,无需光耦合器或辅助绕组,并且能够实现 ±5% 范围内的良好交叉调节性能。凭借 LM5017 的恒定导通时间控制,该器件无需环路补偿,因此可以简化设计,帮助减少外部器件数和降低 BOM 成本。

特性
  • 多个采用 Fly-Buck 的隔离式偏置电源,适用于 PLC 和工业应用
  • 2.5W 的输出功率,+/-12V 和 +/-5V(电流均为 75mA)的输出电压,采用支持 7.5V 至 100V 输入电压范围的 LM5017
  • 无需光耦合器即可实现初级侧调节;+/-5% 范围内的良好交叉调节能力
  • 6mm 低厚度变压器
  • 恒定导通时间控制、无需环路补偿以及快速的瞬变响应
  • 电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10535.1
(Output Voltage 1)
PMP10535.2
(Output Voltage 2)
PMP10535.3
(Output Voltage 3)
PMP10535.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)20202020
Vin (Max) (V)32323232
Vout (Nom) (V)-512-125
Iout (Max) (A).075.075.075.075
Output Power (W).375.9.9.375
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolatedIsolated
输入类型DCDCDCDC
拓扑FlybuckFlybuckFlybuckFlybuck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5017 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1025 2014年 10月 20日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 72 2014年 10月 20日
ZIP 634 2014年 10月 20日
PDF 192 2014年 10月 20日
PDF 212 2014年 10月 20日
PDF 148 2014年 10月 20日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章