PMP10527
适用于 2 个 LED 灯串的恒定电流输入升压转换器参考设计
PMP10527
概述
PMP10527 is a constant current input boost converter for LEDs which utilizes the LM5020 controller. The design features switch current limiting and input under-voltage lockout. Summing feedback for multiple LED strings with constant current regulation allows for wide variation of input voltage.
特性
- 92V 205mA constant current input, 137V @ 130mA out
- 18.5W out at 95% peak efficiency
- 2 layer board
- Constant current output
- Summing feedback for multiple strings
输出电压选项 | PMP10527.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 75 |
Vin (Max) (V) | 95 |
Vout (Nom) (V) | 137 |
Iout (Max) (A) | .13 |
Output Power (W) | 17.81 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10527 Test Results | 2017年 5月 30日 |