PMP10523

适用于 2 个 LED 灯串的恒定电流输入升压转换器参考设计

PMP10523

设计文件

概述

This reference design is a constant current input boost converter for LEDs which utilizes the LM5020-2 controller.  The design features switch current limiting and input under-voltage lockout. Input voltage regulation from a constant current source provides constant output power to the load. For LEDs with relatively constant output voltage, the output current is proportional to the input current.

特性
  • 85V 230mA constant current input, 141V @ 130mA out
  • 18.5W out at 94% peak efficiency
  • 2 layer board
  • Regulates vin for constant output power
  • Output current is proportional to input current for LED loads
输出电压选项 PMP10523.1
Vin (Min) (V) 75
Vin (Max) (V) 95
Vout (Nom) (V) 141
Iout (Max) (A) .13
Output Power (W) 18.33
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDA0.PDF (914 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRR99.PDF (145 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRA0.PDF (97 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRA1.PDF (90 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRA3.ZIP (441 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDI6.ZIP (144 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRA2.PDF (357 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10523 Test Results 2017年 6月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频