PMP10521
用于 2 个 LED 灯串的升压转换器
PMP10521
概述
PMP10521 是一款利用 LM5020-2 控制器的适用于 LED 的升压转换器。开关频率设置为 100 kHz,可在 18.5W 的额定输出功率下实现高效率。此设计的特性包括开关电流限制、输出过流限制和针对多个 LED 灯串的汇总反馈。恒定电流调节功能支持广泛变化的输出电压。
特性
- 恒定电流输出
- 针对多个灯串的汇总反馈
- 支持广泛变化的输出电压
- 输出过压限制
- 逐周期开关电流限制
- 可与外部时钟同步
- 热关断保护
- 可编程输入欠压锁定
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10521 Test Results | 2015年 4月 1日 |