PMP10502

面向汽车电压稳定应用的高效双相同步升压转换器参考设计

PMP10502

设计文件

概述

PMP10502 是一种同步双相升压转换器,接受 6Vin 至 8Vin 输入电压,可实现 12Vout 输出,并且能够提供 17A 连续电流(峰值 34A)。

特性
  • 高功率密度:408W/12 平方英寸
  • 逐周期电流限制,提供可编程断续模式过载保护
  • 均流准确度在 +/-10% 以内
  • 电压参考准确度可达 +/-1%
  • 当输入电压大于输出电压时可实现旁路模式
  • 在标称功率工作模式下,组件温升较低
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU947.PDF (1090 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREH4.PDF (472 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREH5.PDF (120 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREH6.PDF (144 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREH8.ZIP (556 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA70.ZIP (249 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREH7.PDF (611 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122-Q1具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10502 Test Results 2015年 4月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频