PMP10487
2.9-5.5VDC 输入同步降压 1A LED 驱动器参考设计
PMP10487
概述
此参考设计可在 2.9VDC 至 5.5VDC 的稳定状态输入电压范围内以 1.067A 的最大电流驱动单个 LED。可通过外部控制电压将 LED 中的电流调节至最低 0A。此电路使用 INA193 电流传感放大器降低传感电阻器损耗并实现最高 93% 的效率。此电路在不到 150uS 内调节输出电流,实现宽占空比 PWM 调光。
特性
- 从 0.1A 到满载的效率高于 90%
- 小尺寸 – 1 平方英寸(含 LED)
- 可调节软启动
- 可配置为恒定 LED 电流
输出电压选项 | PMP10487.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 2.8 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 1.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10487 Test Results (Rev. A) | 2016年 4月 14日 |