PMP10416
采用 SiC-FET 的 200VAC-400VAC 输入、24V 50W 输出、PSR 反激参考设计
PMP10416
概述
该设计采用带 SiC-FET 的低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700,适用于 200VAC-400VAC 的输入范围。24V 的输入由额定最高 50W 的功率生成。
特性
- 高压交流输入:200VAC-400VAC
- SiC MOSFET 已利用
- 最大输出额定功率为 50W,200VAC 时效率为 86.5%,400VAC 时效率为 86.9%
输出电压选项 | PMP10416.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 200 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 2.0833 |
Output Power (W) | 49.9992 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10416 Test Results | 2014年 11月 4日 |