PMP10397
采用 PSR 控制和 BJT 开关的超宽输入范围、双路输出、离线 AC/DC 偏置电源
PMP10397
概述
该设计采用低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28722 并配有双极晶体管,适用于超宽输入范围应用(85VAC 到 528VAC)。生成分别接地的两路输出为 5V/0.3A 和 16.5V/0.1A。
特性
- 超宽交流输入范围:85VAC-528VAC
- 两路分别接地的输出为 5V/0.3A 和 16.5V/0.1A
- 最大输出额定功率为 3W,在 85Vac 时效率为 63.6%,而在 528Vac 时效率为 61.7%
- 低成本 800V 双极晶体管用作反激式转换器的初级开关
- 从空载到满载,在 5V 电压轨上的总输出交叉调节为 18%
- 从空载到满载,在 15V 电压轨上的总输出交叉调节为 13%
输出电压选项 | PMP10397.1 | PMP10397.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 528 | 528 |
Vout (Nom) (V) | 15 | 5 |
Iout (Max) (A) | .1 | .3 |
Output Power (W) | 1.5 | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies | PDF | HTML | 2016年 9月 6日 | |||
测试报告 | PMP10397 Test Results | 2014年 9月 25日 |