PMP10385
用于通用交流输入和 12V/0.3A 输出的初级侧稳压反激参考设计
PMP10385
概述
PMP10385 参考设计使用具有集成 MOSFET 的 UCC28910 初级侧调节反激式控制器,通过安全隔离额定变压器从通用交流输入产生 12V/0.3A 输出。在满负载时可实现 80% 的效率,在空载情况下观察到低于 100mW 的功耗。
特性
- 具有 12V/0.3A 输出的通用交流输入
- 空载功耗低于 100mW
- 满载时效率高于 80%
- 1" x 1.38" 紧凑型板尺寸
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP10385.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .3 |
Output Power (W) | 3.6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10385 Test Results | 2015年 12月 9日 |