PMP10379
12V 输入、3W、双路 5V 输出同步降压转换器
PMP10379
概述
该电源采用 TPS562209 降压转换器以生成 5V/0.5A 稳压输出和 5V/0.2A 辅助非稳压输出。 双绕组耦合感应器用于生成辅助输出。 辅助输出可保持浮动,且可用作 -5V 输出或次级 +5V 输出。 这一简单设计可打造高效、低成本解决方案,适用于双输出系统。 峰值效率超过 92%。
特性
- 可利用单个设备和单个功率级生成两个输出。
- TPS562209 采用小型 SOT23 封装。
- DCAP2 控制可降低输出电容,无需额外的补偿组件。
- 辅助输出可保持浮动,且可以任何节点为基准,也可根据需要用作负输出。
- 超过 92% 的高效率
输出电压选项 | PMP10379.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 2.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10379 Test Results | 2014年 9月 26日 |