PMP10344

85-480VAC 输入、三路输出 (12V/0.7A) AC/DC 反激参考设计

PMP10344

设计文件

概述

此参考设计从 85-265VAC 单相输入或 200-480VAC-LL 三相输入生成三个单独的隔离式 12V/0.77A 输出。UCC28700 控制反激式转换器功率级。UCC28700 的初级侧调节功能可避免使用光耦合器,因此可降低成本和复杂性。三个输出彼此隔离,并可串联叠加以生成更高的输出电压。

特性
  • 接受高达 480VAC 的三相输入电压以及 85-264VAC 的单相电压
  • 生成三个单独的隔离式 12V/0.7A 输出,并可将它们串联或并联叠加以生成不同的输出电压/电流
  • 提供 25W 的总输出功率
  • 启动时间小于 200ms(在 230VAC 或更高电压时)或小于 400ms (115VAC)
  • 采用 960V N 通道功率 MOSFET 开关
  • 初级侧调节使该设计不再需要光耦合器,可降低成本,提高可靠性
输出电压选项 PMP10344.2
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 480
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .7
Output Power (W) 8.4
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAI6.PDF (5272 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGP4.PDF (155 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGP5.PDF (81 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGP6.PDF (61 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGP7.PDF (255 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10344 Test Results 2015年 9月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频