PMP10319
85VAC 至 265VAC 输入、15V/400mA 输出、低成本紧凑型偏置电源参考设计
PMP10319
概述
PMP10319 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(85VAC 至 265VAC)进行降压。此非隔离式降压设计整合了 UCC28710 PSR 控制器。PMP10319RevA 电路板的设计中采用了完整的标准组件(包括磁体)。
特性
- 85VAC 至 265VAC、50/60Hz 输入 15V/400mA
- 所有器件上的温升均小于 45o C
- 利用所有标准组件(包括磁体)
- 紧凑型电路板,采用单层 1.05 英寸宽 x 2.1 英寸长的布局尺寸
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP10319.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | .4 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10319 Test Results | 2015年 8月 20日 |