PMP10299
通用输入、三路输出 PSR 反激参考设计
PMP10299
概述
PMP10299 参考设计是墙壁适配器设计,使用适用于具有通用输入和三个输出的应用的 UCC28910 PSR 控制器。输入电压为 220VAC 时,此紧凑型设计的满载效率接近 78%。
特性
- 具有 +/- 12V 和 5V 输出的通用交流输入
- 具有多个输出的初级侧调节反激
- 1.1 英寸 x 3 英寸紧凑型电路板尺寸
- 专为汽车应用而设计
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP10299.1 | PMP10299.2 | PMP10299.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 | 265 | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 12 | -12 |
Iout (Max) (A) | .2 | .3 | .3 |
Output Power (W) | 1 | 3.6 | 3.6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10299 Test Results | 2015年 7月 16日 |