PMP10288

4 类 PoE 高效有源钳位正激转换器 (3.3V) 参考设计

PMP10288

设计文件

概述

PMP10288 参考设计是一种以太网供电 (POE) 有源钳位正向转换器。其采用 TPS23754,堪称 POE 用电设备 (PD) 控制器与 PWM 控制器的完美组合。CSD17501Q5A FET 可用于高效同步整流。其输入接受 42.5VDC-57VDC 的标准 2 类 POE 电压或 36VDC-57VDC 的辅助电压。其输出功率为隔离式 3.3VDC(6.9A,采用 PoE 输入)或 3.3VDC(7.2A,采用辅助输入)。

特性
  • 集成式 PD 和 PWM 控制器
  • 满载时 90% 的电源转换效率
  • 可实现高效同步整流的低栅极电荷 MOSFET
  • 提供辅助电源输入
  • 测试报告包括效率、纹波、负载阶跃、启动响应、环路稳定性和热力图解
输出电压选项 PMP10288.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 7.2
Output Power (W) 23.76
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA68.PDF (1001 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRFI5.PDF (522 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFI6.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAI8.ZIP (239 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23754符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10288 Test Results 2015年 6月 23日
技术文章 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015年 10月 14日
技术文章 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015年 10月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频