PMP10283
适用于 120VAC 和 230VAC 输入的单级、200W AC-DC LLC 系列谐振转换器
PMP10283
概述
PMP10283 参考设计通过交流线路电压向单 LLC 谐振转换器级提供 30V/100W 和 -30V/100W 的输出。该设计的特点是电路成本低且效率高(120VAC 满负荷时效率超过 90%;240VAC 满负荷时约为 92%)。该设计使用适用于 LLC 谐振转换器的 UCC25600 谐振转换器控制器。
特性
- 88VAC-132VAC 或 176VAC-264VAC 输入
- +/-30V 200W 输出
- 转换器效率高达 92%
- 单级 AC-DC LLC-SRC
- 电路成本低
输出电压选项 | PMP10283.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 88 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 30 |
Iout (Max) (A) | 3.3333 |
Output Power (W) | 99.999 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Half Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10283 Test Results | 2014年 9月 10日 |