PMP10276

面向小型家用电器的 85-265VAC 隔离式反激转换器参考设计

PMP10276

设计文件

概述

PMP10276 是一种采用 UCC28700 PSR 控制器的隔离型反激式设计,电流为 2A 时其输入电压范围为 85VAC - 265VAC,输出电压范围则为 12V。输入电压为 120VAC 时,其效率高于 83.8%;输入电压为 230VAC 时,其效率则高于 84%。此外,输入电压为 120VAC 和 230VAC 时,PMP10276 的空载功耗分别为 111mW 和 174mW。

特性
  • 1.6 英寸 x 2.25 英寸 xy 尺寸的紧凑型设计
  • 变压器高度低于 0.64 英寸
  • 输入电压为 120VAC 和 230VAC 时,其满载效率分别为 83.8% 和 84%
  • 输入电压为 120VAC 和 230VAC 时,其空载功耗分别为 111mW 和 174mW
  • 输入范围为 85VAC - 265VAC
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10276.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA32.PDF (904 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRF62.PDF (131 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF63.PDF (109 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF64.PDF (52 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAF6.ZIP (206 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10276 Test Results 2015年 6月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频