PMP10233

具有集成 MOSFET 的宽输入电压非同步降压转换器,8.0V/1.0A 参考设计

PMP10233

设计文件

概述

PMP10233 参考设计是适用于汽车应用的非同步降压转换器,输入电压范围是 9 至 42 V。它使用 TPS54140-Q1 提供 8.0 V、1.0 A 的输出。

特性
  • 宽输入电压范围最高可达 42 V
  • TPS54140-Q1 集成了适用于小型解决方案尺寸的高侧 MOSFET
  • 此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告
输出电压选项 PMP10233.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 8
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAM5.PDF (502 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGZ2.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGZ3.PDF (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGZ4.PDF (189 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS57140-Q1具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10233 Test Results 2015年 9月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频