高开关频率同步降压稳压器,1.3V/3.0A 参考设计

(正在供货) PMP10230

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

PMP10230 参考设计是适用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 TPS57114-Q1 提供 1.3 V 的输出电压(电流为 3.0 A)。开关频率为 1.8MHz。

特性
  • 高开关频率
  • 此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP10230.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)1.3
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)3.9
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS57114-Q1  汽车类 2.95V 至 6V 输入、4A、2MHz 同步降压 SWIFT(tm) DCDC 转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 408 2015年 4月 15日 29
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 211 2015年 4月 15日 11
PDF 98 2015年 4月 15日 13
PDF 101 2015年 4月 15日 14

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs