PMP10223
具有预升压的汽车类电源参考设计
PMP10223
概述
The PMP10223 automotive power reference design provides 5.0V @ 1.1A, 3.3V @ 0.6A and 1.3V at 1.0A. A pre-boost provides 9.0V @ 1.7A to ensure proper operation even during startup of the engine. A synchronous buck converters generates 6.0V @ 2.2A as an intermediate rail for the following buck converters.
特性
- Complete Automotive Power Solution
- Includes Pre-Boost for Cranking
- High Efficiency
- Small Form Factor
输出电压选项 | PMP10223.1 | PMP10223.2 | PMP10223.3 | PMP10223.4 | PMP10223.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 2.7 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 8 | 16 | 6 | 6 | 6 |
Vout (Nom) (V) | 9 | 6 | 5 | 3.3 | 1.32 |
Iout (Max) (A) | 1.7 | 2.2 | 1.1 | .6 | 1 |
Output Power (W) | 15.3 | 13.2 | 5.5 | 1.98 | 1.32 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10223 Test Results | 2015年 10月 19日 |