PMP10218
138V-264V 交流输入、3.5V/0.12A 具有双极电源器件的初级侧稳压反激参考设计
PMP10218
概述
PMP10218 参考设计可在宽输入范围 (138-264VAC) 下提供隔离式 3.5V/0.12A 输出。UCC28722 使用初级侧调整,无需光耦合器。该设计通过采用双极电源开关实现额外的成本节省。
特性
- 宽输入电压范围
- 低成本解决方案
- BJT 驱动器
- 过流、过压和短路保护
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP10218.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 138 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 3.5 |
Iout (Max) (A) | .13 |
Output Power (W) | .455 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10218 Test Results | 2016年 5月 2日 |