PMP10202

面向电信应用的 56W 有源钳位

PMP10202

设计文件

概述

该参考设计在输入电压为 48 V 的情况下会提供 28 V 的电压以为噪音敏感负载供电

特性
  • 旨在最大程度降低噪音
  • 适用于恒定输出电流以为射频功率级供电
  • 宽输入电压范围 (36 V - 60 V)
  • 输出电流为 2 A pk
  • 输入和输出波纹小于 50 mV pp
输出电压选项 PMP10202.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 56
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAM0.PDF (1338 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGW2.PDF (187 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGW3.PDF (83 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGW5.ZIP (570 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAW3.ZIP (48 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGW4.PDF (732 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL432可调节精密并联稳压器(反向引脚)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10202 Test Results 2015年 9月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频