PMP10182
宽输入汽车类降压参考设计
PMP10182
概述
该汽车参考设计的输入电压范围是 10 V 至 45 V,在电流为 150 mA 时提供 9.0 V 的输出电压。它在输出端和输入端上仅使用陶瓷电容器,从而能在较大的温度范围内使用。
特性
- 仅采用陶瓷电容器
- 高效率
- 小尺寸解决方案
- 高开关频率
输出电压选项 | PMP10182.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 45 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | .15 |
Output Power (W) | 1.35 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10182 Test Results | 2015年 9月 9日 |