PMP10170
汽车类降压/升压电源解决方案参考设计
PMP10170
概述
PMP10170 在 4.0V 至高达 39.0V 的输入电压范围内提供 5.0V @ 500mA 恒定输出电压。它使用 380 kHz 固定开关频率,但还可调制开关频率以减轻 EMI。
特性
- 宽输入电压范围
- 降压和升压
- 频率调制
输出电压选项 | PMP10170.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4 |
Vin (Max) (V) | 39 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 2.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPIC74101-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准、具有 5V 固定输出电压的 480kHz 1.5V 至 40V、1A 降压/升压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10170 Test Results | 2015年 5月 4日 |