通用输入 PSR 准谐振反激转换器参考设计
PMP10168
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

The PMP10168 reference design uses the UCC28710 primary-side regulated quasi-resonant flyback controller to generate a 12V and a 5V output from an universal AC input. It is a low cost solution because no optocoupler is needed to regulate the output voltages.

特性
  • 5V output referenced to primary side, 12V output referenced to 2ndary side (isolated)
  • 12W output power
  • Peak efficiency of 82%
  • No Need For an Optocoupler
  • Fully built and tested design
  • Board dimensions: 72mm x 38mm

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10168.1
(Output Voltage 1)
PMP10168.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)8585
Vin (Max) (V)265265
Vout (Nom) (V)125
Iout (Max) (A).35.11
Output Power (W)4.2.55
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACAC
拓扑Flyback- Quasi ResonantFlyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28710  具有一次侧稳压功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28710 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1005 2015年 8月 12日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 458 2015年 8月 12日
PDF 128 2015年 8月 12日
PDF 131 2015年 8月 12日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章