PMP10155

单极功率因数校正隔离式反激,可实现离线电压至 10.5VDC/2A 的转换

PMP10155

设计文件

概述

当需要输入功率因素时(如 LED 照明、航空电子设备或低 THD 应用以及隔离),单级 PFC 反激式拓扑将是最佳拓扑。此类拓扑的唯一缺点是输出端的 100Hz/120Hz 电压波纹。

特性
  • 经校正的功率因素(满载时始终大于 0.95)
  • 高效率(在 230Vac 时达到 83% 峰值)
  • 紧凑的外形
  • 符合 EN61000-3-2 C 类标准(LED 照明)
输出电压选项 PMP10155.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 10.5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 21
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- PFC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU919.PDF (804 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRE99.PDF (62 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREA0.PDF (48 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREA1.PDF (55 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREA2.ZIP (124 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA52.ZIP (41 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28810LED 照明电源控制器

数据表: PDF
通用运算放大器

TL103W具有内部基准的双通道、32V、900kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10155 Test Results 2015年 4月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频