PMP10152
采用 Fly-Buck 拓扑实现的隔离式 5W 电信电源参考设计
PMP10152
概述
PMP10152 参考设计显示了一款隔离型电信电源。反激转换器可在隔离式次级侧从 12V 输入生成 12V 和 400mA 输出。
特性
- 已构建完成并通过测试
- 小尺寸
- 隔离式输出
- 不需要光耦合器
输出电压选项 | PMP10152.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .4 |
Output Power (W) | 4.8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10152 Test Results | 2015年 9月 23日 |