48V 供电电压、40W 降压转换器参考设计

(正在供货) PMP10135

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

PMP10035 是输入电压为 48V、输出电压为 31V 的同步降压转换器。由于仅使用陶瓷电容器,此设计适用于汽车应用(48V 总线)。在开关频率为 400kHz 时,满载效率大于 96%。

特性
  • 外形小巧 (21.6mm x 33.4mm)
  • 仅采用陶瓷电容器
  • 满载时温升较低
  • 48V 输入
  • 电流为 1.3A 时,输出电压为 31V

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP10135.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)46
Vin (Max) (V)50
Vout (Nom) (V)31
Iout (Max) (A)1.3
Output Power (W)40.3
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40170  4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS40170 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1618 2015年 5月 11日 9
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 63 2015年 5月 11日 7
ZIP 115 2015年 5月 11日 4
PDF 101 2015年 5月 11日 3
PDF 79 2015年 5月 11日 4
PDF 137 2015年 5月 11日 7

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs