PMP10123

5V 输入、3.3V/1.3A 输出、I/O 电源驱动微处理器参考设计

PMP10123

设计文件

概述

PMP10123 是输入电压为 5V、输出电压为 3.3V 的同步降压转换器。此设计经过优化,实现了低 EMI 和最小的尺寸。

特性
  • 外形小巧 (22mm x 24mm)
  • 仅采用陶瓷电容器
  • 满载时温升较低
  • 5V 输入
  • 电流为 1.3A 时,输出电压为 3.3V
  • 最高效率
输出电压选项 PMP10123.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 1.3
Output Power (W) 4.29
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA23.PDF (2252 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRF27.PDF (102 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF28.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF30.ZIP (242 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAE4.ZIP (21 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF29.PDF (182 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10123 Test Results 2015年 6月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频