具备 PFC 的通用交流输入、30V(最大值)/6A 输出铅酸电池充电器参考设计
PMP10110
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP10110 设计将通用输入交流电压转换成隔离式 17V...30V@6A,适合铅酸和锂离子电池的充电。该转换器为恒定电压和恒定电流发生器,输出电压(充电水平)和电流的设置点可以通过两个 PWM 信号设置。第一级为 PFC 升压级,而隔离和电流稳定化由直流-直流半桥级执行。隔离式准谐振反激式转换器提供所有内部电压并为外部负载(风扇或模拟部分)提供某些额外电流,具体为 12V@400mA 和 5V@300mA。

特性
  • 第一级为用 UCC28180 驱动的 CCM PFC 升压级,表现出高效率和低 EMI 特征
  • 第二级为直流/直流半桥,同时包含电流和电压环路;使用 PWM 信号作为电压和电流的基准
  • 辅助电源生成需要的所有电压;网络将断开与高电压关联的所有电阻器,以减少待机损耗
  • 在整个输入电压范围内,满载时的插头对插头效率为:86%...92%
  • 该设计已经过测试并包含测试结果和 CAD 文件

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10110.1
(Output Voltage 1)
PMP10110.2
(Output Voltage 2)
PMP10110.3
(Output Voltage 3)
PMP10110.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)851203606
Vin (Max) (V)26444044015
Vout (Nom) (V)39012305
Iout (Max) (A).51.46.3
Output Power (W)198.94.81801.5
隔离/非隔离Non-IsolatedIsolatedIsolatedNon-Isolated
输入类型ACDCDCDC
拓扑PFC- BoostFlyback- Quasi ResonantHalf Bridge- Hard SwitchedBuck- Synchronous

TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA194  -16V 至 +80V、低侧/高侧、高速、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 不可用
LM5039  具有高级电流限制的半桥接 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TLC272  双路单电源运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS560200  具有高级 Eco-mode™、SOT23 封装的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27714  高速、4A、600V 高侧/低侧栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28180  8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器,UCC28180  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28710  具有一次侧稳压功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA194 下载 下载
LM5039 下载 下载
下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TLC272 下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
TPS560200 下载 下载
UCC27714 下载 -
UCC28180 下载
UCC28710 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1500 2015年 9月 24日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 130 2015年 9月 24日
PDF 302 2015年 9月 24日
PDF 178 2015年 9月 24日
PDF 210 2015年 9月 24日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章