双路输出 Fly-Buck 参考设计 PMP10101 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是一种扩展工业输入电压范围为 12V 至 36V 的隔离式 Fly-Buck 转换器。它提供两个输出:+17V/45mA 和 -17V/30mA。

特性
  • 单输入 - 双路双极型输出
  • 已构建完成并通过测试,包含测试报告
  • 此隔离式设计的输入工作电压为 24V 工业总线电压

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10101.1
(Output Voltage 1)
PMP10101.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)1212
Vin (Max) (V)3636
Vout (Nom) (V)-1717
Iout (Max) (A).03.045
Output Power (W).51.765
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑FlybuckFlybuck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5017 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 516 2015年 4月 13日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 86 2015年 4月 13日
PDF 15 2015年 4月 13日
PDF 145 2015年 4月 13日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章