离线交流/直流 75W 准谐振反激转换器参考设计 PMP10100 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP10100 参考设计将 LM5023 反激式控制器用于准谐振反激式拓扑。它从通用输入 (85VAC - 265VAC) 产生隔离式输出 (19.5V@3.84A)。

特性
  • 准谐振反激式拓扑
  • 四点平均效率 = 89.3% (Vin=110VAC)
  • 四点平均效率 = 89.4% (Vin=230VAC)
  • 10% 负载效率 = 89.6% (Vin=110VAC)
  • 10% 负载效率 = 87.2% (Vin=230VAC)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10100.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)19.5
Iout (Max) (A)3.84
Output Power (W)74.88
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5023  AC-DC 准谐振电流模式 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV431A  低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5023 下载 下载
LMV431A 下载 下载
下载 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 891 2015年 11月 30日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 387 2015年 11月 30日
PDF 119 2015年 11月 30日
PDF 156 2015年 11月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章