反向电源 - 八输入单输出参考设计
PMP10099
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是适用于逆向供电的电信应用的电源解决方案。多达 8 个隔离式输入提供一个通用输出;负载在所有有源转换器之间平均分担。

特性
  • 负载均分
  • 8 个输入,1 个通用输出

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10099.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)27
Vin (Max) (V)60
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1.1
Output Power (W)13.2
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5022  用于升压转换器和 SEPIC 的 60V 宽输入电压低侧控制器  升压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV431  低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC29002  高级 8 引脚负载共享控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5022 下载 下载
LMV431 下载 下载
下载 下载
UCC29002 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 835 2015年 2月 12日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 83 2015年 2月 12日
ZIP 1350 2015年 2月 12日
PDF 1243 2015年 2月 12日
PDF 1193 2015年 2月 12日
PDF 30 2015年 2月 12日
PDF 1415 2015年 2月 12日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章