±12V/700mA 双路电源参考设计
PMP10088
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP10088.1 是一种参考设计,能利用 24 V 的工业输入电压提供 +12 V 和 -12 V 的双输出。

特性
  • 用于双输出电源的简单且廉价的解决方案
  • 单集成电路和单磁体设计减少了器件数量
  • 整个输入电压范围内的满负载效率 > 90%

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10088.1
(Output Voltage 1)
PMP10088.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)2020
Vin (Max) (V)2828
Vout (Nom) (V)12-12
Iout (Max) (A).7.7
Output Power (W)8.48.4
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck Boost- Integrated Switch
Buck Boost- Inverting
Buck Boost- Non Sync
Buck Boost- Inverting
Buck Boost- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54360  具有 Eco-Mode 的 60V I输入、3A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54360 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1035 2015年 9月 22日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 23 2015年 9月 22日
ZIP 260 2015年 9月 22日
PDF 179 2015年 9月 22日
PDF 99 2015年 9月 22日
PDF 113 2015年 9月 22日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章