集成 700V 开关的通用输入转 15V@400mA PSR 非隔离式反激参考设计

(正在供货) PMP10083

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

准谐振非隔离型反激式设计通过通用输入电压(90Vac 至 265Vac)在电流为 400mA 时提供 15V 的电压。已在输入终端上添加了 LC 滤波器,以符合 CENELEC EN50065-1 规定,并使此电源适用于电力线通信。效率曲线值在 10%...100% 的功率范围和整个输入电压范围内保持几乎平坦(72% 至 85%)。

特性
  • 具有集成型 700V FET 的简单非隔离型 PSR 反激式转换器
  • 紧凑型解决方案 (28.4mm x 67.4mm) 在 50mA 至 400mA 的负载范围以几乎平坦的效率 (72%...85%) 提供 6W 的功率
  • 良好的输出电压调节与负载:在整个温度范围内为 +/-5%
  • 极低噪声解决方案,适用于 PLC 应用,符合 CENELEC EN50065-1 规定

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP10083.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)15
Iout (Max) (A).4
Output Power (W)6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Integrated Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28910  具有初级侧控制功能的恒压恒流 700V 反激式开关  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1218 2016年 7月 7日 32
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 19 2016年 7月 7日 68
ZIP 220 2016年 7月 7日 19
PDF 190 2016年 7月 7日 26
PDF 194 2016年 7月 7日 16
PDF 107 2016年 7月 7日 35
PDF 190 2016年 7月 7日 137

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs