PMP10074

参考设计 - 低噪声 ZETA 拓扑实现 6V-22V 输入至 11V/500mA 转换

PMP10074

设计文件

概述

这种小型的 ZETA 转换器接受 6V 至 32V 的输入电压范围。由于采用 ZETA 拓扑结构,它能够将输出电压稳定至 11V,而这一电压在输入电压范围内。此外还可采用 SEPIC 转换器,但会带来更高的输出纹波电压。

特性
  • 0.14% 的极低峰间输出纹波电压,20MHz BWL
  • 可使用降压评估模块并将其修改为 ZETA 拓扑
  • 设计中保留了 SEPIC 转换器的优点并展示了良好钳位开关节点
输出电压选项 PMP10074.1
Vin (Min) (V) 32
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 11
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 5.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Other
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU904.PDF (620 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRE34.PDF (50 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRE35.PDF (45 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE36.PDF (158 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRE37.ZIP (39 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA38.ZIP (198 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压控制器(外部开关)

TPS40200宽输入非同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10074 Test Results 2015年 4月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频