PMP10055
具有宽输入范围(140VAC 至 440VAC)的多输出非隔离式离线反激转换器
PMP10055
概述
由于中性线连接到输出接地端,能量计量器件通常需要使用非隔离式电源。当需要 1.8V、3.3V、12V 和 18V 电压来提供数字和模拟负载时,这就是典型的应用。尽管采用小型变压器,该 PSU 也能提供 9W 峰值功率。
特性
- 宽输入电压范围(线路-中性线和线路-线路)
- 涵盖单相和三相应用
- 小型 EP7 变压器
- 使用高电解电容值实现 500 毫秒保持时间
输出电压选项 | PMP10055.1 | PMP10055.2 | PMP10055.3 | PMP10055.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 140 | 3.5 | 3.5 | 140 |
Vin (Max) (V) | 440 | 4.5 | 4.5 | 440 |
Vout (Nom) (V) | 18 | 3.3 | 1.8 | 12 |
Iout (Max) (A) | .16 | .15 | .08 | .6 |
Output Power (W) | 2.88 | .495 | .144 | 7.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | DC | DC | AC |
Topology | Flyback- DCM | Linear Regulator | Linear Regulator | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10055 Test Results | 2015年 4月 10日 |