PMP10029

参考设计 - 面向工业 PC 的 5V 输入、10A 负载 DDR3/DDR4 电源

PMP10029

设计文件

概述

此参考设计展示了适用于 DDR3 和 DDR4 存储器的通用电源解决方案。同步降压转换器为 DDR3L 配置中的 9A 负载提供 1.35V 输出电压。线性稳压器提供为 2A 负载提供 0.675V 的第二个电压。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 只需调节单个电阻器即可提供 DDR3、DDR3L、DDR3U 和 DDR4 的解决方案
  • 高效率
  • 极好的动态性能
  • 从容应对瞬变
  • 极低纹波
输出电压选项 PMP10029.1 PMP10029.2
Vin (Min) (V) 1.35 4.5
Vin (Max) (V) 1.35 5.5
Vout (Nom) (V) 1.35 1.35
Iout (Max) (A) 2 9
Output Power (W) 2.7 12.15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Linear Regulator Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU924.PDF (780 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREA7.PDF (176 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREA8.PDF (18 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREA9.PDF (432 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS51716完整的 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器、2A LDO

数据表: PDF | HTML
电源块

CSD87350Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10029 Test Results 2015年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频