PMP10020

33W 离线 QR 多输出反激转换器参考设计

PMP10020

设计文件

概述

此设计使用 UCC28610 准谐振反激式控制器从通用输入 (90VAC - 290VAC) 产生 3 个隔离式输出。此设计构建于一个低成本单层 PCB 上。此设计提供 12V@1.89A 稳压输出,且最大输出功率为 33W。

特性
  • 通用输入电压
  • 谷底开关
  • 多路输出
  • 单层 PCB
输出电压选项 PMP10020.1 PMP10020.2 PMP10020.3
Vin (Min) (V) 90 90 90
Vin (Max) (V) 290 290 290
Vout (Nom) (V) 18 18 12
Iout (Max) (A) .39 .2 1.89
Output Power (W) 7.02 3.6 22.68
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU931.PDF (860 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREC6.PDF (81 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREC7.PDF (100 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREC8.ZIP (340 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2861012W 至 65W 绿色模式反激式电源控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10020 Test Results 2015年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频