PMP10018
具有集成 MOSFET 的 3.3V/0.42A 非同步降压转换器参考设计
PMP10018
概述
PMP10018 设计是用于汽车应用的非同步降压转换器。它使用 TPS57040-Q1 提供 3.3V@0.42A 的输出电压。
特性
- 高开关频率
- 汽车
- 此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告
输出电压选项 | PMP10018.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7.2 |
Vin (Max) (V) | 8.8 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .42 |
Output Power (W) | 1.386 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS57040-Q1 — 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、500mA 降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10018 Test Results | 2015年 4月 14日 |