PMP10002
具有集成 MOSFET 的 1.25V/1A 同步降压转换器参考设计
PMP10002
概述
此设计是用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 TPS57112-Q1 提供 1.25V@1.0A 的输出电压。可调开关频率为 2MHz。
特性
- 高开关频率
- 低功耗
输出电压选项 | PMP10002.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 2.95 |
Vin (Max) (V) | 3.6 |
Vout (Nom) (V) | 1.25 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 1.25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10002 Test Results | 2015年 4月 8日 |