PMP10000
60A 双相 PMBus 同步降压转换器参考设计
PMP10000
概述
此设计用于 60A 两相同步降压转换器,整合了 TPS40428 PMBus 无驱动器 PWM 控制器和 CSD95372B 智能功率级。此设计接受 10V 至 14V 的输入并提供 1V@60A 输出。此 PMBus 设计有助于针对企业存储/NAS/SAN、以太网交换机、光网络和基站中的大功率 ASIC 电源进行编程、配置、控制、定序、电压裕量调节、自适应电压调节 (AVS) 以及电流、电压和温度的精确监测。
特性
- 10V 至 14V 输入,1V 60A 输出
- 提供 PMBus 接口用于编程、裕量调节、AVS 和遥测
- 在输入电压为 12V、输出电压为 1V/100A 时具有 20mV 峰间输出电压纹波
- 总电源面积为 624mm²
- 输出功率为 60W 时功率损耗小于 10W
- 在输入电压为 12V、输出电压为 1V/60A 时效率达 86%
输出电压选项 | PMP10000.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 60 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10000 Test Results | 2015年 2月 10日 |