采用 TPS54160 和 LM3475 的电源管理实验室套件 (PMLK) 降压实验板 PMLKBUCKEVMB (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

降压实验板是五个板其中之一,是电源管理实验室套件 (PMLK) 的一部分。降压实验板的两个不同部分采用两种不同的 IC:TPS54160 和 LM3475。随附的盒子包含降压 EVM 硬件和一套固定版本的降压实验指导书,可以引导人们通过一些分步实验加深他们对电源设计的理解。 PMLK 用于实现更高级的教育目的,但是业余爱好者和专业人士也可以使用,帮助加深对电源设计的理解。

特性
  • 用于扩展学习体验的两个不同 IC 部分:TPS54160 和 LM3475
  • 每个部分都可配置跳线,以完成不同的实验
  • 降压板附带固定版本的降压实验指导书

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

PMLKBUCKEVMB:
TI-PMLK Buck Experiment Board using TPS54160 & LM3475 with TI-PMLK Buck Experiment Lab Book

$59.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 13878 2016年 8月 31日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 19001 2016年 8月 31日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
PDF 12137 2017年 4月 21日
PDF 11610 2017年 4月 21日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 60 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 3 )

名称 器件型号 工具类型
使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板  PMLKBOOSTEVM  评估模块和开发板 
使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板以及 TI-PMLK 升压实验手册  PMLKBOOSTEVMB  评估模块和开发板 
使用 TPS7A4901 和 TPS7A8300 的 PMLK 降压评估板  PMLKLDOEVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
LM3475  滞后 PFET 降压控制器  降压(降压) 
TPS54160  具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章