PGA5807AEVM
用于具有 LNA、PGA 和 LPF 的集成 8 通道 AFE 的 PGA5807A 评估模块
PGA5807AEVM
概述
PGA5807AEVM(评估模块)允许设计人员评估德州仪器 (TI) PGA5807A 八通道、高带宽、模拟前端 (AFE) 的性能。此器件在单个 3.3 V 模拟电源上工作,支持高达 25 MHz 的输入频率,每通道的总功率为 60mW。PGA5807A 包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个可编程低通滤波器 (LPF)。LNA 拥有固定的 12 dB 增益(具有直流输入耦合功能的差动放大器),并支持 500 mVPP 的最大线性输入范围。此器件提供增益步长为 3dB 的 0dB 至 18dB 的增益选项。这个 18dB PGA 增益范围可使用串口或外部引脚设定。PGA5807A 集成了一个形式为 LPF 的抗混叠滤波器以减少噪声。
此器件采用极小型,9mm x 9mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装,并且额定运行温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
- 八通道完整 AFE
- 增益:12 dB 宽输入共模支持:2.1 ± 200 mV
- 18 dB PGA – 具有 3 dB 增益步长
- 可编程 LPF
- 功率(全链)– 每通道 60 mW
超声波 AFE
开始使用
- Order PGA5807AEVM
- Download the PGA5807AEVM GUI
- Download the PGA5807AEVM user's guide
立即订购并开发
评估板
PGA5807AEVM — 用于具有 LNA、PGA 和 LPF 的集成 8 通道 AFE 的 PGA5807A 评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLAC571 — PGA5807 GUI Installer, v1.0
SLAC571 — PGA5807 GUI Installer, v1.0
版本: 01.00.00.00
发布日期: 09 五月 2013
产品
超声波 AFE
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac571 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac571/slac571.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC571. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | PGA5807A, 8-Channel, High-Bandwidth, Analog Front-End Evaluation Module | 2013年 9月 12日 | |||
证书 | PGA5807AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |