PGA2505EVMV2
PGA2505 具有 USB 接口的数字控制麦克风前置放大器评估模块
PGA2505EVMV2
概述
PGA2505EVMV2 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 PGA2505 产品性能和特性的便捷平台。可编程增益放大器可编程为在单位增益下传递信号,或对输入信号应用 9dB 至 60dB(3dB 步长)的增益。增益和支持功能可通过 MSP430F5529 微控制器和 PGA2505EVMV2 图形用户界面 (GUI) 进行控制。
特性
- 接受 XLR 或 TRS 平衡接口进行输入连接
- 用于原型设计焊盘和滤波器的可配置前端电路选项
- 具有灵活的输出负载选项,可实现 XLR 和 TRS 平衡输出
- 用于 GPO 的 LED 指示灯和过量程输出
- 共模电压输入 (VCOMIN) 终端
- 包含的应用软件与大部分具有内置 USB 接口的个人计算机兼容
麦克风前置放大器
立即订购并开发
评估板
PGA2505EVMV2 — PGA2505 evaluation module digitally-controlled microphone preamplifier with USB interface
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | PGA2505EVMV2 User's Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 12日 | ||
证书 | PGA2505EVMV2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 7月 8日 |