PGA2500EVMV2

PGA2500 评估模块版本 2

PGA2500EVMV2

立即订购

概述

PGA2500EVMV2 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 PGA2500 产品性能和特性的便捷平台。可编程增益放大器可编程为在单位增益下传递信号,或对输入信号应用 10dB 至 65dB 的增益。增益和支持功能可通过 MSP430F5529 微控制器和 PGA2500EVMV2 图形用户界面 (GUI) 进行控制。

特性
  • 接受 XLR 或 TRS 平衡接口进行输入连接
  • 用于原型设计焊盘和滤波器的可配置前端电路选项
  • 具有灵活的输出负载选项,可实现 XLR 和 TRS 平衡输出
  • 用于 GPO 的 LED 指示灯和过量程输出
  • 共模电压输入 (VCOMIN) 终端
  • 包含的应用软件与大部分具有内置 USB 接口的个人计算机兼容
麦克风前置放大器
PGA2500 增益范围: 0dB 和 10dB 至 65dB(1dB 阶跃)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PGA2500EVMV2 — PGA2500 评估模块版本 2

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 PGA2500EVMV2 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 6月 3日
证书 PGA2500EVMV2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频