PCM5122 评估模块
PCM5122EVM-U
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

PCM5142EVM-U 是一款完整的评估套件,可与运行 Microsoft Windows ™ 操作系统的个人电脑配合使用该 EVM 可与 PurePath™ Studio 结合使用,以利用 PCM5142 和 PCM5141 的固定功能处理和 mini-DSP 处理功能。所需的评估软件可在网上的“PCM5122 或 PCM5141 产品文件夹”中找到。

PCM5142EVM 采用德州仪器 (TI) EVM 封装,它允许直接评估器件的性能和运行特征,便于轻松进行软件开发和系统原型设计。

PCM5142EVM-U 可通过一个微型 USB 电缆连接至 PC。USB 连接可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据,从而减少设置和配置。该 EVM 还支持用于高级操作的外部控制信号和音频数据,以便进行原型设计和连接到其它的开发或系统。

特性
  • 连接到个人计算机 (PC) 的微型 USB 可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估
  • 外部控制和数字音频信号的连接点,便于快速连接到其它电路/输入器件
  • 可利用 CodecControl™ 图形用户界面或 PurePath™ Studio 支持快速原型设计

  • 立即订购
    器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

    PCM5122EVM-U:
    PCM5122 Evaluation Module

    $199.00(USD)


    价格可能会不同



    ACTIVE

    AIC_PUREPATH_STUDIO:
    PurePath™ Studio Graphical Development Environment (Portable Audio)



    无此商品 ACTIVE

    PUREPATH-CONSOLE :
    PurePath™ Console Graphical Development Suite



    无此商品 ACTIVE

    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

    技术文档
    数据表 (1)
    标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
    PDF 2533 2019年 4月 16日 下载英文版本 (Rev.C)
    应用手册 (1)
    标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
    PDF 2072 2012年 6月 7日
    用户指南 (1)
    标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
    PDF 13983 2014年 11月 3日
    更多文献资料 (1)
    标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
    PDF 38 2019年 1月 2日
    相关产品

    软件 (2)


    开发工具 (1)

    名称 器件型号 工具类型
    PurePath™ Studio 图形开发环境  AICPUREPATH_STUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

    TI 器件 (2)

    器件型号 名称 产品系列
    PCM5121  具有 PCM 接口和固定音频处理的 2V RMS DIRECTPATH 106dB 音频立体声 DAC  音频转换器 
    PCM5122  具有 PCM 接口和固定音频处理的 2V RMS DIRECTPATH 112dB 音频立体声 DAC  音频转换器 

    支持与培训

    搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

    从 TI 专家处搜索答案

    由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
    请详见网站使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

    技术文章